Klemmenbelegung MOVIGEAR® performance DBC

Schließen Sie Geräte ohne Steckverbinder wie folgt an den Klemmen an:

  1. WARNUNG! Stromschlag durch gefährliche Spannungen im Anschlusskasten. Tod oder schwere Verletzungen. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 5 Minuten.
  2. WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Schwere Verletzungen. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
  3. Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
  4. Lösen Sie die Schrauben des Elektronikdeckels. Entfernen Sie den Elektronikdeckel.
  5. Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten.
  6. Wenn die Klemmen X3 zum Anschluss des Bremswiderstands durch einen optionalen innenliegenden Bremswiderstand belegt sind und die Leistung dieses Bremswiderstands nicht ausreicht, können Sie alternativ einen externen Bremswiderstand wie folgt anschließen:
    • Lösen der Anschlüsse des innenliegenden Bremswiderstands.
    • Isolieren und fixieren Sie die Anschlüsse des innenliegenden Bremswiderstands. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse zu allen anderen Bauteilen elektrisch isoliert sind.
    • Schließen Sie den externen Bremswiderstand an. Beachten Sie dabei die Installationsvorschriften des Geräts und des externen Bremswiderstands.
  7. Schließen Sie das Gerät gemäß der folgenden Klemmenbelegung an.

Das folgende Bild zeigt die Klemmen von MOVIGEAR® performance DBC:

Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenbelegung MOVIGEAR® performance DBC:

Klemme

Nr.

Markierung

Funktion

X1
Netzklemmen

1

braun

L1

Anschluss Netz, Phase L1 – IN

2

schwarz

L2

Anschluss Netz, Phase L2 – IN

3

grau

L3

Anschluss Netz, Phase L3 – IN

11

braun

L1

Anschluss Netz, Phase L1 – OUT

12

schwarz

L2

Anschluss Netz, Phase L2 – OUT

13

grau

L3

Anschluss Netz, Phase L3 – OUT

PE

Anschluss Schutzleiter

X3
Bremswiderstandsklemmen

1

BW

Anschluss Bremswiderstand

2

BW

Anschluss Bremswiderstand

X9
Steuerklemmen

 

1

gelb

F_STO_P1

Eingang STO+

2

gelb

F_STO_P1

Eingang STO+
(zum Weiterschleifen)

3

0V24_OUT

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Ausgang, Digitale Einhänge

4

24V_OUT

DC-24-V-Ausgang

5

DI01

Digitaler Eingang DI01

6

DI02

Digitaler Eingang DI02

11

gelb

F_STO_M

Eingang STO_Masse

12

gelb

F_STO_M

Eingang STO_Masse
(zum Weiterschleifen)

13

24V_IN

DC-24-V-Versorgung

14

DOR-C

Relais-Ausgang DO R, Common-Kontakt

15

DI03

Digitaler Eingang DI03

16

DI04

Digitaler Eingang DI04

21

gelb

F_STO_P2

Eingang STO+

22

gelb

F_STO_P2

Eingang STO+

(zum Weiterschleifen)

23

0V24_IN

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Versorgung

24

DOR-NO

Relais-Ausgang DO R, Schließer-Kontakt

25

0V24_OUT

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Ausgang, Digitale Eingänge

26

24V_OUT

DC-24-V-Ausgang

X31
Engineering-Schnittstelle

1

0V24_OUT

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Hilfsausgang

2

CAN_L

Anschluss CAN Low

3

CAN_H

Anschluss CAN High

4

24V_OUT

DC-24-V-Hilfsausgang

Das folgende Bild zeigt die werkseitig installierten beschrifteten Brücken an den Klemmen X9:

Diese Brücken sind bei folgenden Ausführungen nicht vorhanden:

  • Ausführungen mit Steckverbindern mit STO-Funktion

Weitere Hinweise finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit und Kapitel Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit.