使用MOVIGEAR® classic MGF..2-..C和MGF..4-..C时的操作步骤

注意

防护等级失效。
财产损失。
  • 如果从接线盒上取下盖板,则须对盖板和布线空间进行防潮、防尘或防异物处理。

按如下步骤更换MOVIGEAR® classic MGF..2-..C和MGF..4-..C的密封件:

  1. 执行检查/维护前的准备工作一章中规定的操作步骤。
  2. 拧松并拆下电子设备盖板上的螺栓。
  3. 注意! 防护等级失效。财产损失。确保在取下密封件时不会损坏密封面。将先前的密封垫从固定凸轮上顶起并松开。
    • 按下图中的数字顺序进行操作便于拆卸。
  4. 从接线盒上完全拆下原装密封垫。
  5. 小心! 小心锋利的边缘。割伤。清洁时应戴上防护手套。只有接受过培训的专业人员才可执行作业。认真清洁接线盒和盖板的密封面。
  6. 将新的密封件放在接线盒上并将其卡入固定凸轮。按图示中的数字顺序进行操作便于安装。
  7. 按照相应有效的操作手册对安装和调试进行检查。
  8. 将盖板重新放在接线盒上并固定。
    • 旋紧盖板时,请注意以下操作步骤:放上/旋入螺栓,并用6.0 Nm的拧紧扭矩十字交叉逐步拧紧。