MOVIGEAR® classic MGF..4-DSM-C

MGF..4-DSM-C

n输出

M输出扭矩

I持续输出电流

M输出短时峰值

I最大

M输出紧急停止

i总和

重

量

如果

n输入转速=

2000

min-1

min-1

Nm

A

Nm

A

Nm

kg

2级

566.57

35

4.16

106

12.00

147

3.53*

23.6

460.83

43

4.16

130

12.00

165

4.34*

400.80

50

4.16

150

12.00

420

4.99

347.22

58

4.16

173

12.00

450

5.76

315.46

63

4.16

190

12.00

470

6.34

268.82

74

4.16

223

12.00

515

7.44*

253.81

79

4.16

236

12.00

525

7.88

223.21

90

4.16

269

12.00

560

8.96

182.32

110

4.16

329

12.00

675

10.97

157.98

127

4.16

380

12.00

710

12.66

143.58

139

4.16

418

12.00

710

13.93

122.25

164

4.16

475

11.60

710

16.36

115.41

173

4.16

475

11.00

710

17.33

101.52

197

4.16

475

9.60

710

19.70

91.66

218

4.16

475

8.70

710

21.82

77.76

257

4.16

475

7.40

710

25.72

3级

69.25

289

4.16

475

6.50

710

28.88

24

58.33

343

4.16

475

5.50

710

34.29

54.63

366

4.16

475

5.10

710

36.61

46.66

400

3.90

475

4.40

710

42.86

41.67

400

3.50

475

3.90

710

48.00*

35.40

400

3.00

475

3.30

710

56.49

=

优先传动比

*

=

最终的减速器传动比

i总和

=

减速器传动比

I持续静止电流

=

静态电流

I最大

=

短时运行的最大允许电流

I持续输出电流

=

S1操作模式持续电流

M输出短时峰值

=

短时运行的最大允许扭矩如果Mapk每小时发生多于10次,必须使用SEW-Workbench进行详尽的工程设计

M输出扭矩

=

持续输出扭矩

M输出紧急停止

=

= 非周期性特殊负载的最大允许扭矩,最多1000次开关操作

n输出

=

输出转速

n输入

=

电机转速