Les unités d'entraînement MOVIGEAR® classic
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® classic.
Unité d'entraînement | MGF..1 | MGF..2 | MGF..4 | MGF..4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 35.7 – 555.5 | 36.2 – 593.5 | 35.4 – 566.6 | 35.4 – 566.6 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 8 – 97 | 15 – 200 | 35 – 400 | 51 – 400 |
Couple admissible max. en service temporaire | Mapk Nm | 23 – 126 | 46 – 220 | 106 – 475 | 152 – 475 |
Charge radiale admissible max. en service continu | FRamax N | Aucune charge radiale n'est autorisée. | |||
Plage des rapports de réduction | i | 3.60 – 56.01 | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |


