Unité d'entraînement sans option /DI
Pour l'exploitation de l'unité d'entraînement sans option "/DI", appliquer le déclassement suivant pour la plage des températures ambiantes +40 °C à +60 °C.
La courbe thermique vitesse - couple max. est décalée vers l'origine du repère graphique. Le point de fonctionnement thermique résultant du couple efficace et de la vitesse efficace thermique de l'application doit se situer en dessous de la courbe décalée.

TU | Température ambiante [°C] |
M0 | Couple à l'arrêt sous conditions nominales |
M0(TU) | Couple à l'arrêt à température élevée 40 °C < TU < 60 °C |
nN | Vitesse assignée |
nN(TU) | Vitesse nominale à température élevée 40 °C < TU < 60 °C |
Ke | Facteur codeur = 1 |

