Cotes et couple de serrage des MGFA.1-C

Serrer la vis de fixation [2] au couple de serrage MS indiqué selon le tableau suivant.

Type de réducteur

DH7

DK 1)

L82).0

L43).0

L17

L18

F

U

L9

Vis de fixation
jointe à la livraison

MS

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ISO 4017

Nm

MGFA.1-..-C

20

20

73.6

16.4

35

35

1

64)

10

M6x16-8.8

8

25

25

73.8

16.2

35

35

1

84)

17

M10x25-8.8

20

1)

Jusqu'à une distance de 1.5 x DK au moins, le diamètre de l'arbre machine doit être de ØDKh6 ; le reste de la longueur doit être ØDKg6

2)

Position du circlips : À L'INTÉRIEUR

L'arbre machine avec épaulement [A] doit être positionné à L8-1 mm.

L'arbre machine sans épaulement [B] doit être positionné à L8.

Avec cette configuration, l'arbre machine peut être retiré à l'aide du kit de montage ou démontage optionnel (pas en combinaison avec MGF.2-C et arbre creux de 40 mm).

3)

Position du circlips : À L'EXTÉRIEUR

L'arbre machine avec épaulement [A] doit être positionné à (L8 + L4) -1 mm.

L'arbre machine sans épaulement [B] doit être positionné à L8 + L4.

4)

Pour clavette type : DIN 6885-1 (forme haute)

5)

Pour clavette type : DIN 6885-3 (forme basse)