Indicaciones importantes para la versión de bornas

La unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic del tamaño MGF..1-DSM-C se entregará en el futuro con una ejecución de bornas nueva y con una asignación de conexiones modificada. Adicionalmente está disponible una versión nueva en otras variantes.

  • Para la versión anterior se aplican las descripciones de las instrucciones de funcionamiento "MOVIGEAR® classic MGF..-DSM-C", edición 08/2019.
  • Para las nuevas versiones se aplican las descripciones de esta documentación.

La siguiente tabla muestra una comparativa de las versiones de la borna de conexión:

Versión de borna anterior

MGF..1-DSM-C

MGF..1-DSM-C/DI

MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z

no disponible

no disponible

[1] Ref. de pieza: 28228871

–

–

Versión de borna nueva

MGF..1-DSM-C

MGF..1-DSM-C/DI

MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z

[1] Ref. de pieza: 28263502

–

–