Wichtige Hinweise zur Klemmenausführung

Die Antriebseinheit MOVIGEAR® classic in der Baugröße MGF..1-DSM-C wird zukünftig mit einer neuen Klemmenausführung und mit geänderter Anschlussbelegung geliefert. Zusätzlich ist die neue Ausführung in weiteren Varianten erhältlich.

  • Für die bisherige Ausführung gelten die Beschreibungen in der Betriebsanleitung "MOVIGEAR® classic MGF..-DSM-C", Ausgabe 08/2019.
  • Für die neuen Ausführungen gelten die Beschreibungen in dieser Dokumentation.

Die folgende Tabelle zeigt die Ausführungen der Anschlussklemme im Vergleich:

Bisherige Klemmenausführung

MGF..1-DSM-C

MGF..1-DSM-C/DI

MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z

nicht verfügbar

nicht verfügbar

[1] Sachnummer: 28228871

–

–

Neue Klemmenausführung

MGF..1-DSM-C

MGF..1-DSM-C/DI

MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z

[1] Sachnummer: 28263502

–

–