废弃处理
根据产品特性和当地的相关规定对产品和零部件进行分类废弃处理。如果有,请对产品进行回收利用或联系专业的废物处理公司。如果可能,请将产品分为以下类别:
- 铁、钢或铸铁
- 不锈钢
- 磁铁
- 铝
- 铜
- 电子部件
- 塑料
以下物质会危及您的健康和环境。请注意,必须单独收集这些物质并分开进行废弃处理。
- 油和油脂
- 请分别收集废油和废油脂。注意不要将废油与溶剂混合。请对废油和废油脂进行正确的废弃处理。
- 屏幕
- 电容器
- 充电电池
- 电池
按照WEEE准则2012/19/EU进行废弃处理

本产品及其附件可能属于WEEE准则的国家/地区特定的适用范围。请您按照各国/地区规定为本产品及其附件进行废弃处理。
更多信息请咨询负责您所在地区的SEW-EURODRIVE分公司或SEW-EURODRIVE授权的合作方。
根据电池指令2006/66/EC进行废弃处理

这些产品包含电池或蓄能器。请根据当地的规定,将产品、电池或蓄能器与生活垃圾分开进行废弃处理。