Descarte de resíduos

Descartar o produto e todas as peças separadamente de acordo com sua natureza e as regulamentações nacionais. Se disponível, reciclar o produto ou entrar em contato com uma empresa de tratamento de resíduos. Se possível, separar o produto nas seguintes categorias:

  • Ferro, aço ou ferro fundido
  • Aço inoxidável
  • Ímãs
  • Alumínio
  • Cobre
  • Componentes eletrônicos
  • Plástico

As seguintes substâncias representam um risco para a sua saúde e o meio ambiente. Observar que essas substâncias devem ser coletadas e descartadas separadamente.

  • Óleo e graxas
  • Coletar o óleo usado e a graxa usada de acordo com o tipo. Tomar cuidado para que o óleo usado não seja com solventes. Descartar o óleo usado e a graxa usada de acordo de forma correta.
  • Tela
  • Capacitores
  • Acumuladores
  • Baterias
Descarte de resíduos de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE

Este produto e seus acessórios podem se enquadrar no escopo de validade da implementação específica do país da diretriz WEEE. Descartar o produto e seus acessórios de acordo com as regulamentações nacionais de seu país.

Para obter mais informações, entrar em contato com o escritório local da SEW-EURODRIVE ou com o parceiro autorizado da SEW-EURODRIVE.

Descarte de resíduos de acordo com a diretriz relativa a baterias 2006/66/CE

Este produto contém pilhas ou acumuladores. Descarte o produto e as pilhas ou acumuladores separadamente dos resíduos urbanos de acordo com as regulamentações nacionais.