MFC1..结构
针对该设备可以采用以下电缆进线:
位置X + 2 + 3
X:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
2:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
(仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中)
3:3 x M25 x 1.5 + 3 x M16 x 1.5
下图显示可能的电缆入口:
❮
❯
MOVI-C® FIELD CONTROLLER
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
设备构造
电缆入口位置
MFC1..结构