Versão MFC1..
As seguintes entradas dos cabos são possíveis para a unidade:
- Posição X + 2 + 3
- X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 (apenas na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga)
- 3: 3 x M25 x 1.5 + 3 x M16 x 1.5
A figura abaixo mostra as possíveis entradas dos cabos: