Montar a tampa de controle

Montar a tampa de controle da seguinte maneira:

  1. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  2. AVISO! Perda do grau de proteção garantido. Possíveis danos materiais. Quando a tampa de controle for removida da caixa de ligação, proteger a tampa de controle e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.
  3. Utilizar tampa de controle adequada para o tamanho.
  4. Colocar a tampa de controle na caixa de ligação. Certificar-se de não inclinar a tampa de controle.
  1. Aparafusar a tampa de controle com 4 parafusos na caixa de ligação. Apertar os parafusos passo a passo em cruz com um torque de aperto de 6.0 Nm.