Montaje de la tapa de la electrónica

Monte la tapa de la electrónica de la siguiente forma:

  1. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  2. ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Cuando se haya retirado la tapa de la electrónica de la caja de conexiones, debe proteger ésta y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.
  3. Utilice únicamente las tapas de electrónica correspondientes al tamaño.
  4. Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones. Asegúrese de no cantear la tapa de la electrónica.
  1. Atornille la tapa de la electrónica con 4 tornillos a la caja de conexiones. Apriete los tornillos progresivamente en cruz con un par de 6.0 Nm.