Instruções para a conexão ao terra de proteção PE
- Instalar o cabo de conexão PE na caixa de ligação (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).
- Observar as seguintes instruções ao realizar a conexão ao terra de proteção PE.
Montagem inadmissível | Recomendação: Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit. Admissível para todas as seções transversais | Montagem com arame de conexão maciço ou cabo flexível com terminal para cabosPara a montagem, utilizar o material de instalação ilustrado do kit. Admissível para seções transversais até no máx. 2.5 mm2 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Instalar o cabo de conexão PE entre as duas placas de fixação em forma de U. |
[2] | Sequência de montagem incorreta |
[3] | Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5 |