Diode d'état "L/A" (X43_1/X43_2)

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "L/A" (X43_1/X43_2).

Diode d'état

Signification

vert, allumée

Liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS sans activité de bus.

vert, clignote à 10 Hz

Liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS avec activité de bus.

OFF

Pas de liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS.