LED de estado "L/A" (X43_1/X43_2)

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "L/A" (X43_1/X43_2):

LED de estado

Significado

Verde, Iluminado

Hay una conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS sin actividad de bus.

Verde, parpadea a 10 Hz

Hay una conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS con actividad de bus.

Apagado

No existe ninguna conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS.