Section de câble 2.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE :

18127460

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

CE :

18133959

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(sans halogène)

variable

 

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

UL :

18153267

HELUKABEL® – JZ-602

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

UL :

18153275

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : noir, mâle

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

CE :

18127479

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

CE :

18133967

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(sans halogène)

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

UL :

18153283

HELUKABEL® – JZ-602

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle

UL :

18153291

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, bague de détrompage : noir, mâle