Sección del cable 4.0 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28129334

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: negro/verde

 

M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28114434

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: negro/verde

 

Abierto

CE/UL:

28114418

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: negro/verde

 

M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde

CE/UL:

28114450

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: negro/verde

 

Abierto