故障62 STO输出端
故障: 62.1 (3E01hex | 15873dec) 说明:STO端子短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在STO端子与接地之间出现了短路。 | – 确保STO端子上未连接外部信号。 – 确保在存在安全选件的情况下STO端子未接通(例如必须移除跳线插头)。 | |
故障: 62.2 (3E02hex | 15874dec) 说明:STO端子横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在STO端子与外部电压之间出现了横向短路。 | – 确保STO端子上未连接外部信号。 – 确保在存在安全选件的情况下STO端子未接通(例如必须移除跳线插头)。 | |
故障: 62.3 (3E03hex | 15875dec) 说明:内部故障STO电路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在设备的STO电路中发现一个故障。 | – 确保端子X6 (STO) 上没有外部信号。 – 确保端子X6 (STO) 未接通(例如必须移除跳线插头)。 – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换设备或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障: 62.4 (3E04hex | 15876dec) 说明:STO高级诊断:超过测试间隔 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
用户故障:“STO高级诊断”参数被设置为"取消选择和时间监控时进行测试"。未在8小时内进行测试。 | – 在8小时内至少激活和禁用STO驱动安全功能一次。 – 如果“STO高级诊断”功能不需要时间监控,禁用该功能。 | |
故障: 62.5 (3E05hex | 15877dec) 说明:循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,诊断无法完全完成。 | – 检查应用程序。 – 确保STO安全子功能在60秒内至少处于激活或禁用状态一次,持续2.5秒。 | |
故障: 62.6 (3E06hex | 15878dec) 说明:内部故障STO控制 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过STO控制的内部测试,在安全卡上发现一个故障。 | 如果故障反复出现,更换设备或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障: 62.7 (3E07hex | 15879dec) 说明:诊断时24 V DC欠压 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
诊断时发现24 V DC电源电压欠压。 | – 检查24 V DC电源电压(允许的电压范围、电压骤降)。 – 如果故障反复出现,更换设备并将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司或更换电源。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障: 62.93 (3E5Dhex | 15965dec) 说明:诊断外部看门狗时出现STO故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
诊断外部看门狗时在STO状态下发现一个故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 确保端子X6 (STO) 上没有外部信号。 – 确保端子X6 (STO) 未接通(例如必须移除跳线插头)。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |