下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号
28164571
预制
预制的插接头
Mini IO(公头)
说明
裸露的电缆末端
触点
信号
导线颜色/导线横截面
1黄色
TX+
发送线 (+)
黄色0.14 mm2
未预制
2橙色
TX-
发送线 (-)
橙色0.14 mm2
3白色
RX+
接收线 (+)
白色0.14 mm2
4和5
–
已预留不要连接插接头中的这条导线。
6蓝色
RX-
接收线 (-)
蓝色0.14 mm2
7和8