Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
---|
28164571 |
Konfektionierung | ||||
---|---|---|---|---|
Konfektionierter Mini IO (male) | Beschreibung
| Offenes Kabelende | ||
Kontakt | Signal | Aderfarbe/ | Konfektionierung | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) | Gelb 0.14 mm2 | unkonfektioniert |
2 | TX- | Sendeleitung (-) | Orange 0.14 mm2 | unkonfektioniert |
3 | RX+ | Empfangsleitung (+) | Weiß 0.14 mm2 | unkonfektioniert |
4 und 5 | – | ReserviertDiese Adern im Steckverbinder nicht anschließen. | – | – |
6 | RX- | Empfangsleitung (-) | Blau 0.14 mm2 | unkonfektioniert |
7 und 8 | – | ReserviertDiese Adern im Steckverbinder nicht anschließen. | – | – |