安全选件概览
安全子功能STO在设备中始终可用,并且可通过下列3个安全选件进行扩展。
- 安全选件MOVISAFE® CSB51A
- 安全选件MOVISAFE® CSB51A可提供安全子功能STO和SS1-t。这些功能可通过安全通讯进行控制。
- 安全选件MOVISAFE® CSL51A
- 安全选件MOVISAFE® CSL51A可提供安全子功能STO和SS1-t。使用安全内置编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SLS、SSM和SDI进行运动监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
- 安全选件MOVISAFE® CSS51A
- 安全选件MOVISAFE® CSS51A可提供安全子功能STO和SS1-t。使用配有MOVILINK® DDI的安全电机编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SLA、SLI和SDI进行运动监控。也可以使用内置编码器EI7C FS。安全子功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
安全协议PROFIsafe和Safety over EtherCAT®可用于安全通讯。
本文档所介绍的设备安全技术(安全子功能STO和安全选件MOVISAFE® CS..A)均根据下列安全要求进行了开发和测试:
- SIL 3(按照EN 61800-5-2、EN 61508标准)
- PL e,符合EN ISO 13849-1标准
它通过了德国TÜV Rheinland技术监督协会的认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索取TÜV认证证书的副本。