MOVISAFE® CSB51A安全特性值

 

特性值

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

经过检测的安全等级/基本标准

SIL 3

PL e

每小时危险失效可能性(PFHD值)

5 × 10-9 1/h

Mission Time/使用寿命

20年,之后必须更换为新组件。

检验测试间隔

20年

安全状态

数值“0”用于安全过程值F‑DO_STO(输出端断电)

安全子功能

  • STO、SS1-t
  • 安全通讯