Descrição
A interface de comunicação opcional EtherCAT®/SBusPLUS fornece uma conexão isócrona de alto desempenho. Participantes EtherCAT® da SEW-EURODRIVE ou de outros fabricantes podem ser controlados e diagnosticados por um MOVI-C® CONTROLLER.
As funções do MOVI-C® CONTROLLER são:
- controle de sequência livremente programável de acordo com IEC 61131 para automatizar tarefas lógicas e de acionamento
- armazenamento central de dados para todos os conversores do sistema de automação modular MOVI-C® da SEW-EURODRIVE em EtherCAT®/SBusPLUS
- troca de unidade "plug and play" por meio de recuperação automática de dados
- entrada de referência central para acionamentos isócronos e para acionamentos auxiliares
- Funções de movimento: especificação de velocidade, especificação de torque, especificação de posição, operação em sincronismo, cames eletrônicos, módulos de aplicação, cinemáticas
- Mestre EtherCAT®/SBusPLUS para componentes da SEW-EURODRIVE e para dispositivos periféricos com interface EtherCAT®
- Conexão de dispositivos fieldbus a sistemas de comando de nível superior
- Diagnóstico e visualização do sistema de automação