Irregularidade 10 Data Flexibility
Irregularidades: 10.9 (0A09hex | 2569dec) Descrição: irregularidade CRC | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A soma de verificação (CRC) está incorreta. Isso pode ter as seguintes causas: – A memória de programa está corrompida. – Foi feito um acesso de escrita não permitido na memória de programa. | Adaptar e recarregar o programa. | |
Irregularidades: 10.11 (0A0Bhex | 2571dec) Descrição: Nenhum programa de aplicação carregado | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Não há nenhum programa de aplicação de Data Flexibility carregado. | – Carregar programa. ou – Desativar flexibilidade de dados. | |