Irregularidade 8 Monitoramento da rotação
Irregularidades: 8.1 (0801hex | 2049dec) Descrição: Monitoramento da rotação – Modo motor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O controlador de rotação opera no limite ajustado (sobrecarga mecânica ou falta de fase na rede ou motor). | – Aumentar o tempo de atraso do monitoramento de rotação. – Reduzir carga. – Aumentar a limitação de corrente/limitação de torque. – Reduzir a aceleração. – Verificar o cabo de alimentação do motor, o motor e as fases de rede. | |
O encoder não está conectado corretamente. | Verificar conexão do encoder. | |
O encoder tem sentido de rotação incorreto. | Verificar sentido de rotação. | |
Irregularidades: 8.2 (0802hex | 2050dec) Descrição: Monitoramento da rotação – Modo gerador | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O controlador de rotação opera no limite ajustado (sobrecarga mecânica ou falta de fase na rede ou no motor). | – Aumentar o tempo de atraso do monitoramento de rotação. – Reduzir carga. – Aumentar a limitação de corrente/limitação de torque. – Diminuir a desaceleração. – Verificar o cabo de alimentação do motor, o motor e as fases de rede. | |
O encoder não está conectado corretamente. | Verificar conexão do encoder. | |
O encoder tem sentido de rotação incorreto. | Verificar sentido de rotação. | |
Irregularidades: 8.3 (0803hex | 2051dec) Descrição: Rotação máxima no eixo do motor excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A rotação atual excedeu o valor máximo "Rotação máxima no eixo do motor". Este valor máximo é ajustado durante a colocação em operação adequado ao motor e ao redutor. | Reduzir rotação máxima ocorrente. | |
O valor nominal é muito alto. | Reduzir valor nominal. | |
O motor é acionado pela carga. | Verificar planejamento de projeto do acionamento. | |