Irregularidade 13 Encoder 1
Irregularidades: 13.1 (0D01hex | 3329dec) Descrição: Irregularidade na verificação de comparação de posição | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao comparar a posição em bruto e o contador de canal do encoder absoluto. | – Verificar a instalação dos sinais de canal. – Verificar a instalação conforme EMC. – Substituir encoder. – Substituir placa de encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.2 (0D02hex | 3330dec) Descrição: Tipo de encoder desconhecido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O tipo de encoder é desconhecido e não é suportado pela unidade. | – Verificar tipo de encoder. – Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.3 (0D03hex | 3331dec) Descrição: Dados inválidos | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Os dados da plaqueta de identificação do encoder (etapas de medição/número de linhas/múltiplas voltas) são inválidos. | Usar outro tipo de encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
A relação entre a resolução do encoder do motor e a resolução do encoder linear é muito alta. | – Verificar colocação em operação. – Verificar o planejamento de projeto. – Verificar se é utilizado um encoder adequado.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
A quantidade de pares de polos do resolver não é igual a 1 no modo de posição "posição absoluta de volta única". | – Alterar o modo de posição do encoder. – Usar resolver com quantidade de pares de polos 1. | |
Irregularidades: 13.4 (0D04hex | 3332dec) Descrição: Irregularidade durante a medição de canal | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade durante a medição do sinal. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Verificar a instalação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.5 (0D05hex | 3333dec) Descrição: Atenção interna | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder – Atenção | |
Causa | Ação | |
O encoder sinalizou um sinal de atenção. | – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.). – Limpar sensor. | |
Irregularidades: 13.6 (0D06hex | 3334dec) Descrição: Nível de sinal muito baixo | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A quantidade formada a partir do nível dos dois sinais de canal A e B cai abaixo do limite permitido. | – Verificar a instalação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar o encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.7 (0D07hex | 3335dec) Descrição: Nível de sinal muito alto | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A quantidade de ambos ou um dos sinais de canal A e B excede o limite permitido. | Verificar a relação de transmissão do resolver utilizado. | |
Irregularidades: 13.8 (0D08hex | 3336dec) Descrição: Irregularidade na monitoração de nível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A quantidade formada a partir do nível dos dois sinais de canal A e B fica acima do limite permitido. | Verificar forma construtiva do resolver. | |
Irregularidades: 13.9 (0D09hex | 3337dec) Descrição: Irregularidade no controle dos quadrantes | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada um irregularidade durante a verificação do quadrante (faixas seno/cosseno). | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Verificar a instalação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.10 (0D0Ahex | 3338dec) Descrição: Faixa de tolerância de posição excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O salto de posição é inadmissivelmente grande. | – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.). – Substituir encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.11 (0D0Bhex | 3339dec) Descrição: Tempo limite dos dados do encoder | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade interna na avaliação do resolver. | Verificar a instalação conforme EMC. | |
A comunicação com o encoder falhou. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidades: 13.12 (0D0Chex | 3340dec) Descrição: Caso de emergência | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder CANopen envia uma mensagem de emergência. | As medidas para corrigir a irregularidade podem ser encontradas na documentação do respectivo encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.13 (0D0Dhex | 3341dec) Descrição: Irregularidade de inicialização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um erro de comunicação durante a inicialização. | – Verificar a instalação. – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar as configurações do encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.14 (0D0Ehex | 3342dec) Descrição: Erro de comunicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na comunicação com o encoder. | – Verificar a fonte de alimentação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar a instalação.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.15 (0D0Fhex | 3343dec) Descrição: Irregularidade do sistema | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no sistema durante a avaliação do encoder. | – Verificar o ajuste dos fatores de numerador/denominador dos encoders. – Verificar se o comprimento do quadro corresponde à taxa de transmissão definida.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.16 (0D10hex | 3344dec) Descrição: Alto nível no cabo de dados – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Um nível alto permanente do sinal de dados foi detectado. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.17 (0D11hex | 3345dec) Descrição: Alto nível no cabo de dados – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Um nível alto permanente do sinal de dados foi detectado. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.18 (0D12hex | 3346dec) Descrição: Nível baixo no cabo de dados – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Um nível baixo permanente do sinal de dados foi detectado. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.19 (0D13hex | 3347dec) Descrição: Nível baixo no cabo de dados – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Um nível baixo permanente do sinal de dados foi detectado. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.20 (0D14hex | 3348dec) Descrição: Encoder SSI – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder SSI relatou uma irregularidade crítica. | – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar os ajustes no encoder SSI. – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.). – Substituir encoder.
INFORMAÇÃO No modo de operação manual "Operação de emergência", é possível deslocar o acionamento mesmo com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo. | |
Irregularidades: 13.21 (0D15hex | 3349dec) Descrição: Encoder SSI – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O encoder SSI detectou uma irregularidade. | – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar os ajustes no encoder SSI. – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.). – Substituir encoder.
INFORMAÇÃO No modo de operação manual "Operação de emergência", é possível deslocar o acionamento mesmo com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo. | |
Irregularidades: 13.22 (0D16hex | 3350dec) Descrição: Irregularidade interna crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder detectou uma irregularidade interna. | – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.). – Substituir encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.23 (0D17hex | 3351dec) Descrição: Irregularidade interna | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O encoder detectou uma irregularidade interna.
INFORMAÇÃO O código de irregularidade do encoder é exibido no MOVISUITE® no grupo de parâmetros [Diagnóstico] > [Memória de irregularidade T.] no parâmetro "Interno". | – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.). – Substituir encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.24 (0D18hex | 3352dec) Descrição: Intervalo de curso excedido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O modo de posição atual não permite um raio de ação maior. | – Certificar-se de que o encoder de múltiplas voltas permaneça dentro do intervalo de trajetos configurado. – Verificar limites. – Verificar parâmetro "Modo de posição".
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidades: 13.25 (0D19hex | 3353dec) Descrição: Irregularidade durante a inicialização do encoder | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao iniciar o encoder. | Desligar unidade, verificar conexão do encoder e religar unidade. | |
Irregularidades: 13.26 (0D1Ahex | 3354dec) Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder da "Integração do Motor Digital" reportou uma irregularidade. A causa exata da irregularidade é exibida no status de irregularidade do subescravo. | – Verificar a instalação conforme EMC. – Substituir encoder. | |
Irregularidades: 13.27 (0D1Bhex | 3355dec) Descrição: Integração do motor digital – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O encoder da "Integração do Motor Digital" reportou uma irregularidade. A causa exata da irregularidade é exibida no status de irregularidade do subescravo. | – Verificar a instalação conforme EMC. – Substituir encoder. | |
Irregularidades: 13.28 (0D1Chex | 3356dec) Descrição: Integração do motor digital – Atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder – Atenção | |
Causa | Ação | |
O encoder da integração do motor digital reportou uma mensagem de atenção. A causa exata da irregularidade é exibida no status de irregularidade do subescravo. | Verificar a instalação conforme EMC. | |
Irregularidades: 13.29 (0D1Dhex | 3357dec) Descrição: Posição absoluta inválida | ||
|---|---|---|
| Resposta: Encoder 1 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade de diagnóstico ao avaliar a posição absoluta do encoder. O referenciamento foi removido. | – Referenciar o acionamento novamente. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |