Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
Irregularidades: 1.1 (0101hex | 257dec) Descrição: sobrecorrente nos bornes de saída do motor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Há um curto-circuito na saída do motor. | – Verificar o cabo de alimentação do motor quanto a curto-circuito. – Eliminar o curto-circuito. | |
O estágio de saída de potência está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A corrente do motor está muito alta. | Conectar motor menos potente. | |
Irregularidades: 1.2 (0102hex | 258dec) Descrição: Sobrecorrente no estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A corrente do motor está muito alta. | Conectar motor menos potente. | |
O controlador de corrente do módulo de alimentação inteligente está ajustado incorretamente. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O tempo de rampa é muito curto. | Aumentar tempo de rampa. | |
Um dos seguintes componentes está com irregularidade: – Alimentação de corrente interna – Medição de corrente – Módulo de fase | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A tensão de alimentação externa de 24 VCC é instável. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. | |
As flutuações de tensão são muito fortes. O controlador de corrente do módulo de rede inteligente não pode compensá-las. | – Estabilizar a tensão. – Verificar a alimentação. – Verificar o planejamento de projeto. | |