Fixação dos cabos Ethernet na caixa de ligação (X42/X43)
Certificar-se de que os cabos Ethernet estejam livres de tensão e pressão após a conexão.
Montagem
Montar o arco de fixação fornecido da seguinte maneira:
- Soltar o parafuso conforme imagem a seguir:

- Montar o arco de fixação fornecido com o parafuso previamente solto conforme imagem a seguir (torque de aperto 2 Nm):

- Guiar os cabos Ethernet na caixa de ligação para que os cabos possam ser fixados com o arco de fixação.

- Fixar os cabos Ethernet no arco de fixação conforme figura a seguir:

O arco de fixação é usado apenas para fixação mecânica. Portanto, o cabo Ethernet é fixado ao arco de fixação com o revestimento.
Informações para pedido
Tipo | Figura | Conteúdo | Código |
|---|---|---|---|
Arco de fixação para cabos Ethernet na caixa de ligação |
| 1 unidade | 28308123 |