Pré-requisitos

  • O opcional de segurança CS..A suporta as versões PROFIsafe 2.4 e 2.6.
  • O F-CLP de nível superior deve suportar o mecanismo CRC iPar.
  • Para uma colocação em operação bem-sucedida, é necessário a ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  • Requisitos adicionais ao usar o MOVISAFE® CS..A com conexão fieldbus PROFIsafe através de PROFINET:
    • Portal TIA com opcional STEP7 Safety (para controles da empresa Siemens)
    • Arquivo de descrição da unidade do MOVI-C® CONTROLLER utilizado.
    • Download em www.sew‑eurodrive.com. Sempre utilizar o atual arquivo de descrição da unidade (iPar_CRC para a parametrização padrão: D9FEE686).
  • Para que o opcional de segurança possa ser configurado corretamente na configuração da unidade, deve-se garantir que a versão atual do arquivo de descrição da unidade esteja instalada. O opcional de segurança deve ser configurado na configuração da unidade, arrastando-o e soltando-o do catálogo de hardware no slot do sistema de acionamento SEW liberado para ele. As seguintes configurações devem ser verificadas para que a comunicação PROFIsafe sem irregularidades possa ser estabelecida com o opcional de segurança:
    • Endereço de origem F (F_Source_Add)
    • Endereço de destino F (F_Dest_Add)
    • Tempo de monitoramento F (F_WD_Time)
    • Parâmetro iF CRC (F_iPar_CRC)

INFORMAÇÃO

Os endereços PROFIsafe devem ser únicos na estrutura de rede existente. Dependendo da estrutura da rede, o opcional de segurança pode ser configurada através do parâmetro Tipo de endereço para garantir a exclusividade necessária.