Função do componente de segurança SS2-t com MOVISAFE® CS..A

INFORMAÇÃO

A função do componente de segurança SS2-t não deve ser usada em conjunto com o encoder integrado EI7C FS.

A função do componente de segurança SS2-t monitora o atraso de tempo parametrizado e aciona a função do componente de segurança SOS ocorre após ter decorrido o tempo de atraso. Para isso, a função do componente de segurança SOS deve estar habilitada.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB19 Controle de retenção de posição é ativada no conversor quando a função do componente de segurança SS2-t tiver sido ativada.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver definido como "Não ativo", não ocorre nenhuma comutação da função de acionamento Controle de retenção de posição FCB19 no conversor. O usuário deve garantir que o acionamento esteja parado. O comportamento na parada (comutação para a função de acionamento Controle de retenção de posição FCB19) depende da parametrização da função do componente de segurança SOS.