LED "F-RUN"
INFORMAÇÃO

O status "Sequência intermitente" significa que os dois LEDs do módulo piscarão alternadamente em amarelo ou verde. A cor do LED é alternadamente atribuída aos LED, por exemplo, o LED "F-RUN" pisca em verde, o LED "F-ERR" pisca em amarelo e vice-versa.
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "F-RUN".
LED | Significado |
|---|---|
Sequência intermitente | Identificação da unidade para consultar o ID de armazenamento de chaves |
Vermelho Pisca (0.5 Hz) | Identificação da unidade para parametrização |
Vermelho Pisca (2 Hz) | Atualização de firmware, não desligar unidade |
Vermelho Aceso | Irregularidade crítica (não pode ser confirmada) |
Amarelo Aceso | A função do componente de segurança STO está ativa. |
Amarelo Pisca (0.5 Hz) | Unidade no estado operacional com uma ou mais das seguintes condições:
|
Verde Pisca (0.5 Hz) | O módulo ainda não foi aceito |
Verde Pisca (2 Hz) |
|
Verde Aceso | Unidade em estado operacional e jogo de parâmetros aceito |
Desligado | Unidade desligada |