Módulo de energia

O módulo de energia deve estar conectado ao ligar a unidade básica com o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.

Os dados de parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A são divididos em dados aplicativos e conjunto de dados da chave. O conjunto de dados da chave garante a integridade dos dados.

Os dados aplicativos são armazenados na unidade básica. Com a ajuda do conjunto de dados da chave no módulo de energia, os dados aplicativos são liberados. Somente se o conjunto de dados da chave no módulo de energia se ajustar à parametrização, o opcional de segurança mudará para operação.

O módulo de energia também é usado para o estabelecimento da referência de localização no sistema. Já que o conjunto de dados aplicativos só é liberado com o conjunto de dados da chave correspondente do módulo de energia, a referência de localização poderá ser estabelecida. O usuário é responsável por garantir a localização do módulo de energia no sistema. Os dados de comunicação segura também são armazenados no módulo de energia, pois esses dados possuem a mesma referência de localização. Desta forma, ao substituir uma unidade, garante-se que os dados aplicativos e os dados de comunicação estejam disponíveis novamente de forma imediata.

O módulo de energia contém os seguintes dados:

  • Soma de verificação do conjunto de dados aplicativo
  • Soma de verificação do conjunto de dados aceito
  • Soma de verificação de rede (ParCRCBus)
  • Parâmetro do protocolo F