BW050-008-01, BW033-012-01
Resistência de frenagem | BW050-008-01 | BW033-012-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Código Resistência de frenagem | 17962242 | 17962196 | ||||
Código Cabo de conexão | 28172558 | 28172558 | ||||
Pico de potência de frenagem PN | kW | 18.8 | 28.3 | |||
Aprovação |
| CE | cURus | CE | cURus | |
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 0.8 | 0.48 | 1.2 | 0.72 |
50% DC | kW | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | |
25% DC | kW | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
12% DC | kW | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | |
6% DC | kW | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor. | ||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 50 | 33 | |||
Corrente de disparo IF | A | 2.4 | 3.6 | |||
Design |
| Combinação de construção plana | ||||
Conexões de potência |
| Bornes | ||||
Torque de aperto | Nm | 2 | ||||
Conexão PE |
| Pino M5 | ||||
Torque de aperto PE | Nm | 3 – 6 | ||||
Grau de proteção |
| IP65 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -25 – 40 | ||||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K | ||||||
Peso | kg | 4.75 | 5.9 | |||
Dimensões L x A x P | mm | 105 x 230 x 550 | 105 x 230 x 550 | |||
Interruptor de temperatura |
| 30 V CC, < 1 A, contato normalmente fechado | ||||
Formas construtivas |
| |||||
Cabos de conexão |
| Cabos blindados com resistência à temperatura Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | ||||