Série do motor CMP, 4500 min-1
Série do motor CMP, nN = 4500 min-1 400 V, 225/375 Hz | Proteção do motor | ||||||
Chave DIP S3 | Tipo de sensor de temperatura | Chave DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | Sem sensor de temperatura | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TF | 0 | 1 | |||||
THCMP.. pode ser entregue apenas com os sensores de temperatura PK (PT1000) e TF. | 1 | 1 | |||||
A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.
Motor | Tampa de controle | Chave DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do motor | Freio | Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Tipo de conexão | Atribuição do motor em relação à potência do conversor | ||||
Tipo/Tensão nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potência do motor | ||||
CMP50LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BK04/24 V
| 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CMP63MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BK07/24 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP63LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BK07/24 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CMP71SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP1/24 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CMP71MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP1/24 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
CMP71LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP1/24 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
| Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21. | |
|
|