Pico de potência de frenagem
O pico de potência de frenagem máximo possível é determinado pelo valor de resistência e pela tensão do circuito intermediário. Ele é calculado da seguinte forma:

Pmáx | Pico de potência de frenagem máximo que pode ser absorvido pela resistência de frenagem |
VZK max | Tensão máxima do circuito intermediário:
|
R | Valor da resistência de frenagem |
O pico de potência de frenagem máximo exigido pela aplicação resulta das seções do modo gerador em um ciclo.
O pico de potência de frenagem exigido pela aplicação deve ser menor que o pico de potência de frenagem máximo possível e absorvível da resistência de frenagem.
O pico de potência de frenagem absorvível para a respectiva resistência de frenagem pode ser encontrado no capítulo "Resistências de frenagem".