Sobre MOVISUITE®

Como ajuda para o planejamento dos trabalhos de inspeção e de manutenção, a unidade oferece a possibilidade de ler as horas de serviço realizadas.

Para determinar as horas de serviço realizadas proceder da seguinte maneira:

  1. Abrir no MOVISUITE® a árvore de parâmetros da unidade.
  2. Selecionar na árvore de parâmetros o nó "Status" [4].
    • As horas de serviço podem ser consultadas no grupo "Estatísticas" [3].

    [1]

    Indicação das horas em operação e serviço

    [2]

    Indicação da potência real e da energia ativa realizadas