Conexão através do painel de operação
A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com os painéis de operação CBG22A, CBG21A, CBG11A ou CBM22A.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Painel de operação CBG22A | 28277554 |
Painel de operação CBG21A | 28238133 |
Painel de operação CBG11A | 28233646 |
Carcaça de montagem CBM22A para painel de operação | 28282892 |
Cabo de conexão CBG.. D-Sub/RJ10 (USK21A) para conexão à interface de engenharia X31 com tensão de alimentação de 24 V
| 28117832 |
Cabo de conexão USB-A/USB-2.0-Mini-B para a conexão do painel de operação CBG.. à interface USB do PC
| 25643517 |
Cabo de conexão CBG.. D-Sub/M12, codificação B (USK25A) para conexão à interface de engenharia X4142 com tensão de alimentação de 24 V
| 28139046 |