X2313: Tensão auxiliar 24 VCC, Saída
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Saída Tensão auxiliar 24 VCC |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação L, cor: cinza claro |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24V/L1 | Saída de 24 VCC/L1 (para operação auxiliar) |
2 | 0V24/N2 | Potencial de referência 0V24/N2 (para retificador de freio 24 VCC/BES) |
3 | 0V24/N1 | Potencial de referência 0V24/N1 (para operação auxiliar) |
4 | +24V/L2 | Conexão 24 VCC/L2 (para retificador de freio 24 VCC/BES) |
| FE | Terra funcional |
Em unidades com conectores X1523 e X2313, estão integrados bornes auxiliares adicionais que se destinam apenas à conexão do 2º nível de tensão (contatos 2 e 3). Não realizar nenhuma alteração na instalação desses bornes auxiliares.
Informações adicionais