Montagem do conector de engenharia incluído X4142
A SEW-EURODRIVE fornece o conector de engenharia X4142 parcialmente em uma bolsa de acessórios (código: 28273273) com o conversor de frequência descentralizado. Neste caso, montar o conector de engenharia X4142 na caixa de ligação do conversor descentralizado da seguinte maneira:
- É imprescindível observar as instruções para a colocação em operação!
- Desligue a fonte de alimentação e aguarde, pelo menos, 5 minutos.
- Solte os parafusos e remova a tampa de controle da caixa de ligação.
- Inserir o conector RJ10 pela parte exterior através de um orifício de entrada de cabo permitido (posições permitidas, ver capítulo "Posições dos conectores..."). Empurre o cabo completamente para dentro da caixa de ligação.
- Aparafuse o conector M12 no orifício de entrada do cabo. Aperte a porca do conector M12 (torque de aperto: 6 Nm).
- Conectar o conector RJ10 no conector X31 na caixa de ligação. A figura abaixo mostra uma instalação de cabos como exemplo:
- Conectar a tampa de controle na caixa de ligação. Aparafusar a tampa de controle com 4 parafusos (torque de aperto: 6 Nm).