Restrições ao uso

Os seguintes usos são proibidos, exceto se explicitamente autorizados:

  • Uso em áreas potencialmente explosivas
  • Operação em ambientes expostos a óleos, ácidos, gases, vapores, poeiras e radiações danosos
  • Uso sujeito a níveis excessivos de oscilações e impacto mecânicos, que extrapolem os limites da norma EN 61800-5-1
  • Uso a partir de 3.800 m acima do nível médio do mar

Em altitudes entre 1.000 m até um máximo de 3.800 m acima do nível do mar, a unidade pode ser usada nas seguintes condições:

  • A redução da corrente nominal de saída e/ou da tensão de entrada é levada em consideração de acordo com o capítulo "Dados técnicos" do manual do produto associado.
  • A partir de 2.000 m acima do nível do mar, os cabos e folgas são suficientes apenas para a classe de sobretensão II, de acordo com a norma EN 60664. Em altitudes superiores a 2.000 m acima do nível do mar é necessário tomar medidas limitantes para todo o sistema para reduzir as sobretensões ligadas à alimentação da categoria III para a categoria II.
  • Quando for necessário realizar uma desconexão elétrica segura (conforme EN 61800‑5‑1 ou EN 60204‑1) em altitudes superiores a 2.000 m acima do nível do mar, faça-o fora do produto.