Défauts 65 Autre fonction de sécurité d'entraînement
Défaut : 65.1 (4101hex | 16641dec) Description : Accélération limite SLA 1 en sens de marche positif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 1 en sens de marche positif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 1). | |
Défaut : 65.2 (4102hex | 16642dec) Description : Accélération limite SLA 2 en sens de marche positif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 2 en sens de marche positif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 2). | |
Défaut : 65.3 (4103hex | 16643dec) Description : Accélération limite SLA 3 en sens de marche positif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 3 en sens de marche positif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 3). | |
Défaut : 65.4 (4104hex | 16644dec) Description : Accélération limite SLA 4 en sens de marche positif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 4 en sens de marche positif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 4). | |
Défaut : 65.5 (4105hex | 16645dec) Description : Accélération limite SLA 1 en sens de marche négatif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 1 en sens de marche négatif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 1). | |
Défaut : 65.6 (4106hex | 16646dec) Description : Accélération limite SLA 2 en sens de marche négatif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 2 en sens de marche négatif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 2). | |
Défaut : 65.7 (4107hex | 16647dec) Description : Accélération limite SLA 3 en sens de marche négatif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 3 en sens de marche négatif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 3). | |
Défaut : 65.8 (4108hex | 16648dec) Description : Accélération limite SLA 4 en sens de marche négatif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Accélération limite SLA 4 en sens de marche négatif dépassée | – Vérifier et si nécessaire, corriger l'accélération de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (accélération limite SLA 4). | |
Défaut : 65.9 (4109hex | 16649dec) Description : Paramétrage sans acquittement du dépassement de valeur limite | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Le paramétrage a été réalisé alors que le dépassement de valeur limite d'une fonction de sécurité d'entraînement n'avait pas été acquitté. | Acquitter le défaut. | |
Défaut : 65.10 (410Ahex | 16650dec) Description : Vitesse maximale SLA en sens de marche positif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Vitesse maximale générale en sens de marche positif dépassée si SLA activée. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (vitesse maximale SLA 4). | |
Défaut : 65.11 (410Bhex | 16651dec) Description : Vitesse maximale SLA en sens de marche négatif dépassée | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Vitesse maximale générale en sens de marche négatif dépassée si SLA activée | – Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse maximale de l'application avec fonction de sécurité d'entraînement active. – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de la carte de sécurité (vitesse maximale SLA 4). | |