Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres

Défaut : 25.55 (1937hex | 6455dec)

Description : Jeu de paramètres carte de sécurité incompatible sur le module mémoire débrochable

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Le jeu de paramètres du module mémoire débrochable a été généré par une version incompatible de la carte de sécurité.

Reparamétrer et confirmer la carte de sécurité.

Défaut : 25.56 (1938hex | 6456dec)

Description : Jeu de paramètres carte de sécurité corrompu sur le module mémoire débrochable

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Jeu de paramètres carte de sécurité corrompu sur le module mémoire débrochable

Reparamétrer et confirmer la carte de sécurité.

Défaut : 25.57 (1939hex | 6457dec)

Description : Défaut interne de communication lors de l'accès au module mémoire débrochable

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

Défaut interne de communication lors de l'accès au module mémoire débrochable.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.58 (193Ahex | 6458dec)

Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres de la carte de sécurité depuis le module mémoire débrochable

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

L'échec de transfert du jeu de paramètres de la carte de sécurité depuis le module mémoire débrochable peut avoir comme cause possible :

– Assist CS.. est ouvert.

– Autre processus de paramétrage en cours

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.59 (193Bhex | 6459dec)

Description : Défaut de communication avec l'appareil de base

 

Réaction : FS – Avertissement

Cause

Action

La configuration modifiée n'a pas été enregistrée sur le module mémoire débrochable en raison d'un défaut.

Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

Défaut : 25.100 (1964hex | 6500dec)

Description : Remplacement d'appareil détecté

 

Réaction : FS – Message

Cause

Action

Le jeu de paramètres actuel de la carte de sécurité est différent du jeu de paramètres sauvegardé sur le module mémoire débrochable.

Pas d'acquittement nécessaire. Le jeu de paramètres est transféré depuis le module mémoire débrochable sur la carte de sécurité.

Défaut : 25.101 (1965hex | 6501dec)

Description : Mise à jour des données du module mémoire débrochable de l'option de sécurité

 

Réaction : FS – Message

Cause

Action

Les données sur le module mémoire débrochable ont été enregistrées par une version ancienne de la carte de sécurité.

Pour information uniquement.