Défauts 30 Fins de course logiciels
Défaut : 30.1 (1E01hex | 7681dec) Description : Fin de course positif atteint | ||
|---|---|---|
| Réaction : Fins de course logiciel – Motorisation-transmission actuelle | |
Cause | Action | |
Le fin de course logiciel positif a été atteint. | – Vérifier la position du fin de course logiciel. – Vérifier la position cible. – Se dégager du fin de course matériel dans la direction opposée. | |
Défaut : 30.2 (1E02hex | 7682dec) Description : Fin de course négatif atteint | ||
|---|---|---|
| Réaction : Fins de course logiciel – Motorisation-transmission actuelle | |
Cause | Action | |
Le fin de course logiciel négatif a été atteint. | – Vérifier la position du fin de course logiciel. – Vérifier la position cible. – Se dégager du fin de course matériel dans la direction opposée. | |
Défaut : 30.3 (1E03hex | 7683dec) Description : Fins de course inversés | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La position du fin de course logiciel négatif est supérieure à la position du fin de course logiciel positif. | Vérifier les positions des fins de course logiciels. | |
Défaut : 30.4 (1E04hex | 7684dec) Description : Distance des fins de course logiciels trop petite / Fenêtre de suppression du bruit trop large | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La plage délimitée par les fins de course logiciels positif et négatif est plus petite que la plage définie dans le paramètre "FdC logiciels fenêtre de suppression du bruit". | – Vérifier les positions des fins de course logiciels. ou – Adapter la largeur de la fenêtre de suppression du bruit. | |