Défauts 33 Initialisation système

Défaut : 33.1 (2101hex | 8449dec)

Description : Défaut lors de la définition de l'offset de mesure de courant

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut lors de la mesure du courant.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.2 (2102hex | 8450dec)

Description : Firmware – Défaut total de contrôle

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut lors du calcul du total de contrôle du firmware

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.6 (2106hex | 8454dec)

Description : Configuration FPGA erronée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut dans la configuration de FPGA

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.7 (2107hex | 8455dec)

Description : Défaut de compatibilité du bloc fonction

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors du test de compatibilité du bloc fonction

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.8 (2108hex | 8456dec)

Description : Bloc fonction logiciel mal configuré

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut dans la configuration du bloc fonction logiciel

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.9 (2109hex | 8457dec)

Description : Défaut de compatibilité matérielle de l'étage de puissance

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le firmware n'est pas compatible avec le matériel de l'étage de puissance.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Description : Time out démarrage

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Time out lors du démarrage du système

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Description : Défaut de compatibilité du matériel

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le firmware n'est pas compatible avec l'appareil.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.12 (210Chex | 8460dec)

Description : Module mémoire enfiché

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Au démarrage de l'appareil, détection d'un module mémoire enfiché, alors que la mémoire interne a été définie comme emplacement de sauvegarde.

Mettre l'appareil hors tension. Retirer le module mémoire, puis remettre l'appareil sous tension.

Défaut : 33.13 (210Dhex | 8461dec)

Description : Module mémoire retiré

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le module mémoire a été retiré sur un appareil, paramétré pour l'exploitation avec un module mémoire débrochable.

Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension.

Le module mémoire débrochable a été retiré en cours de fonctionnement.

Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension.

Le module mémoire manque sur un appareil ne pouvant fonctionner qu'avec un module mémoire débrochable.

Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension.

Défaut : 33.14 (210Ehex | 8462dec)

Description : Contrôleur esclave EtherCAT® non accessible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le contrôleur esclave EtherCAT® n'est pas accessible.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Description : Conflit de configuration firmware dans Device Update Manager

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le firmware ne correspond pas à la configuration attendue dans Device Update Manager.

– Acquitter le défaut. pour actualiser les données de configuration de Device Update Manager.

– Si le défaut réapparaît après une réinitialisation, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.18 (2112hex | 8466dec)

Description : Configuration bus de terrain incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le bus de terrain utilisé n'est pas compatible avec l'appareil de base.

– Sur les appareils avec carte bus de terrain débrochable, remplacer la carte.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 33.22 (2116hex | 8470dec)

Description : Niveau de fonctionnalité trop bas

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le jeu de paramètres devant être chargé dans l'appareil, nécessite un niveau de fonctionnalité plus élevé.

– Effectuer une mise à jour du firmware.

– Utiliser un jeu de paramètres adapté à l'appareil.

– Acquitter le défaut par acceptation du jeu de paramètres. Les données sont reprises et le jeu de paramètres dans l'appareil est écrasé avec un niveau de fonctionnalité inférieur.

Le jeu de paramètres dans le module mémoire débrochable nécessite un niveau de fonctionnalité plus élevé.

– Effectuer une mise à jour du firmware.

– Utiliser un module mémoire avec un jeu de paramètres adapté à l'appareil.

– Acquitter le défaut par acceptation du jeu de paramètres. Les données sont reprises et le module mémoire débrochable est écrasé avec un niveau de fonctionnalité inférieur.