Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres

Défaut : 25.1 (1901hex | 6401dec)

Description : Avertissement time out

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Un accès à la mémoire (lecture / écriture) dure plus longtemps que le temps attendu.

Aucune action nécessaire. Le défaut est acquitté automatiquement une fois l'accès à la mémoire terminé.

Défaut : 25.2 (1902hex | 6402dec)

Description : Mémoire non volatile – Défaut durée d'exécution

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut durée d'exécution dans la mémoire non volatile

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard.

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil / le module mémoire. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

– Procéder à l'initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.6 (1906hex | 6406dec)

Description : Configuration d'appareil incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le jeu de données contenu dans l'appareil a été copié depuis un autre appareil qui se différencie de l'appareil actuel par la gamme, la puissance ou la tension.

– Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut].

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard.

Dans cet appareil, le module mémoire débrochable est celui d'un autre appareil qui se différence de l'appareil actuel par exemple par la gamme, la puissance ou la tension.

– Choisir le module mémoire adéquat.

– Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut].

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard.

– Procéder à l'initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

L'étage de puissance a été remplacé ; sa puissance ou sa tension est différente de celle de l'étage de puissance initial.

– Utiliser un étage de puissance adapté.

– Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut].

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard.

Le sous-composant est défectueux.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.7 (1907hex | 6407dec)

Description : Mémoire non volatile – Défaut d'initialisation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Échec d'initialisation de la mémoire non volatile

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

– Procéder à l'initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.10 (190Ahex | 6410dec)

Description : Données de configuration étage de puissance – Conflit de versions

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données de configuration de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.12 (190Chex | 6412dec)

Description : Données de configuration étage de puissance – Défaut CRC

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Données de configuration de l'étage de puissance erronées.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.13 (190Dhex | 6413dec)

Description : Données de configuration électronique de commande – Défaut CRC

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Données de configuration de l'électronique de commande erronées.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.14 (190Ehex | 6414dec)

Description : Données d'alignement étage de puissance – Conflit de versions

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données d'alignement de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.15 (190Fhex | 6415dec)

Description : Données d'alignement électronique de commande – Conflit de versions

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données d'alignement de l'électronique de commande n'ont pas la bonne version.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.16 (1910hex | 6416dec)

Description : Données d'alignement étage de puissance – Défaut CRC

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données d'alignement de l'étage de puissance sont erronées.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.17 (1911hex | 6417dec)

Description : Données d'alignement électronique de commande – Défaut CRC

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les données d'alignement de l'électronique de commande sont erronées.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.18 (1912hex | 6418dec)

Description : Données QS étage de puissance – Défaut CRC

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Les données QS de l'étage de puissance sont erronées.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.19 (1913hex | 6419dec)

Description : Données QS électronique de commande – Défaut CRC

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Les données QS de l'électronique de commande sont erronées.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.20 (1914hex | 6420dec)

Description : Mémoire de l'appareil de base – Défaut d'initialisation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut d'initialisation de la mémoire de l'appareil de base

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.21 (1915hex | 6421dec)

Description : Mémoire de l'appareil de base – Défaut durée d'exécution

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut durée d'exécution de la mémoire de l'appareil de base

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.30 (191Ehex | 6430dec)

Description : Module mémoire débrochable – Défaut d'initialisation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le module mémoire débrochable n'est pas formaté correctement.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données du module mémoire débrochable sont remises à leur valeur standard.

Défaut d'initialisation du module mémoire débrochable après restauration de l'état de livraison

– Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

– Procéder à l'initialisation de base. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.31 (191Fhex | 6431dec)

Description : Module mémoire débrochable – Défaut durée d'exécution

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut durée d'exécution du module mémoire débrochable

– Utiliser un nouveau module mémoire et procéder à une nouvelle mise en service.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.32 (1920hex | 6432dec)

Description : Module mémoire débrochable incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Le module mémoire débrochable n'est pas compatible avec l'appareil.

Remplacer le module mémoire.

Défaut : 25.33 (1921hex | 6433dec)

Description : Module mémoire débrochable – Catégorie d'appareil incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le module mémoire débrochable est formaté mais contient cependant les données d'un appareil d'une autre catégorie. Ces données ne sont pas compatibles et ne peuvent pas être utilisées.

– Remplacer le module mémoire.

– Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données du module mémoire débrochable sont remises à leur valeur standard.

Défaut : 25.50 (1932hex | 6450dec)

Description : Module mémoire de l'option de sécurité débrochable – Défaut durée d'exécution

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut durée d'exécution dans le module mémoire débrochable de l'option de sécurité

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.51 (1933hex | 6451dec)

Description : Module mémoire de l'option de sécurité débrochable – Défaut d'initialisation

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Échec d'initialisation du module mémoire débrochable de l'option de sécurité

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 25.61 (193Dhex | 6461dec)

Description : Point de restauration – Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Impossible de créer le point de restauration.

Recréer le point de restauration.

Défaut : 25.70 (1946hex | 6470dec)

Description : Configuration de carte incompatible

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La configuration actuelle des cartes ne correspond pas à l'état de la mise en service sauvegardée. Une carte qui était encore présente lors de la mise en service a par exemple été retirée.

– Rétablir la configuration d'origine des cartes.

– Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut].