Mise en service avec logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
Les variateurs sont mis en route à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® de SEW-EURODRIVE.

La mise en service du moteur est effectuée dans la motorisation-transmission 1.
En cas d'utilisation d'un moteur SEW, sélectionner le type de moteur dans le catalogue ou saisir la plaque signalétique. Pour les moteurs et codeurs SEW avec plaque signalétique électronique, la mise en service peut s'effectuer en se basant sur les données enregistrées.
En cas d'utilisation d'un moteur tiers, le sélectionner et saisir les caractéristiques nominales moteur correspondantes. Pour les moteurs tiers, SEW-EURODRIVE recommande de procéder à une mesure des paramètres moteur à l'aide du bloc fonction FCB 25.
L'utilisation du logiciel d'ingénierie est intuitive et n'est pas décrite plus en détails dans ce document.