Applications de levage
Avant la mise en service des applications de levage, procéder également aux étapes suivantes.
- Tenir compte des remarques suivantes.
- Ne pas utiliser l'appareil uniquement comme dispositif de sécurité pour l'application de levage.
- Prévoir également des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques comme dispositifs de protection.
- La fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01" ne doit pas être utilisée dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement. Verrouiller la fonction comme indiqué ci-dessous.
- Verrouiller la fonction via le paramètre Fonction > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance > Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer sur "0" (non).
- Tenir compte des remarques suivantes.
- Ne pas utiliser les unités d'entraînement avec DynaStop® dans les applications de levage.
- En cas d'utilisation de la fonction DynaStop® sur des lignes ascendantes ou descendantes ou des convoyeurs verticaux sans charges suspendues libres, respecter les dispositions de sécurité et de protection de la santé en vigueur (p. ex. directive machines CE 2006/42/CE).
- Tenir compte du comportement de la fonction DynaStop® lors de l'appréciation des risques de l'application, de laquelle découlent les mesures de sécurité nécessaires.
- Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, régler les paramètres en fonction des exigences de l'application de levage et de son évaluation de sécurité.
- Régler le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance > Faire retomber le frein si STO sur "1" (oui).
- Régler le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > Verrouillage étage de puissance FCB 01 > Activer pour DynaStop® selon les exigences de l'application. Tenir également compte des remarques du chapitre"DynaStop® en liaison avec STO".
- Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, contrôler le réglage du paramètre Motorisation-transmission > Motorisation-transmission MTx > Régulateur > Comportement moteur > Charge initiale levage. Régler le paramètre en fonction des exigences de l'application de levage.
Informations complémentaires