Fixation des câbles Ethernet dans l'embase de raccordement (X42 / X43)
Garantir une décharge de traction/pression des câbles Ethernet après le raccordement.
Montage
Monter les étriers de fixation joints comme suit.
- Retirer la vis selon le schéma suivant.
- Monter l'étrier de fixation joint à l'aide de la vis retirée auparavant, selon les indications du schéma suivant (couple de serrage 2 Nm).
- Insérer les câbles Ethernet dans l'embase de raccordement de manière à pouvoir fixer les câbles avec l'étrier de fixation.
- Fixer les câbles Ethernet dans l'étrier de fixation selon les indications du schéma suivant.
L'étrier de fixation sert uniquement de fixation mécanique. Le câble Ethernet est donc fixé sur l'étrier de fixation par la gaine.
Informations de commande
Type | Illustration | Contenu | Référence |
---|---|---|---|
Étrier de fixation pour le câble Ethernet dans l'embase de raccordement pour la décharge de traction/pression des connecteurs X42 / X43 | 1 pièce | 28308123 |